对安装的要求

  • 采用的布线技术必须符合EN 60204-1标准。
  • 安全控制线的敷设必须符合EMC准则。为此,请注意以下几点:
    • 屏蔽电缆必须保持长时间固定铺设,并采取保护措施防止电缆外部损坏,或采取其他相应的措施。
    • 注意遵守针对各应用情况提出的相应规定。
    • 如果安全型输出端和输入端已进行双通道连接,则必须将相应的导线并排紧靠敷设。
    • 导线长度必须相同。允许导线之间的长度差异≤ 3 %。
    • 必须遵守以下最大导线长度的规定:
    • STO:100 m
    • 您必须采取适当的措施确保安全控制线在空间上与驱动装置的电源线分开敷设。除非是SEW-EURODRIVE专为这种应用情况设计使用的电缆。
  • STO电路不会检测馈电线中的短路和外部短路,因此必须确保以下几点:
    • 在STO控制线上无寄生电压
    • 外部安全控制器检测到至STO控制线有外部电势的横向短路。
  • 设计安全回路时,务必遵守与安全组件有关的参数值。
  • STO信号不得用于反馈。
  • 针对安全控制器/安全继电器,仅允许使用带安全电气隔离装置 (PELV) 且符合EN 61131-2和EN 60204-1的接地电压源。
  • 进行安装规划时必须注意设备的技术数据。
  • 设备的0V24_Out和24 V_Out电源电压只能用于为设备自身的STO输入端供电。导线长度不能超过30 m。
  • 该接线方式不允许用于STO成组断路!
  • 如果STO控制线从外部进入接线盒并连接到连接单元的端子X9,则导线末端必须配备导线接头并通过电缆扎带固定在端子X9的附近。其他低压信号可以与STO信号捆绑在一起。
  • 对于设备的安全相关应用,必须移除STO端子X9上标有“注意:拆掉跳线以确保安全操作”的电桥。通过插接头进行STO连接的设备规格没有带标签的电桥。现有的跳线均与功能相关。