Requisitos para la instalación

  • El cableado debe efectuarse conforme a la norma EN 60204-1.
  • Los cables de control seguros deben instalarse conformes a la compatibilidad electromagnética. Para ello, deben respetarse los puntos siguientes:
    • Los cables apantallados se deben colocar de manera permanente (fija) y protegidos contra daños exteriores o se deben tomar medidas equivalentes.
    • Deben respetarse las normativas vigentes para la respectiva aplicación.
    • Si las salidas y entradas seguras se conectan con dos canales, los cables correspondientes deben colocarse muy próximos entre sí.
    • Los cables deben tener una longitud idéntica. Se permite una diferencia de longitud ≤ 3 % entre los cables.
    • Se han de respetar las siguientes longitudes de cable máximas:
    • STO: 100 m
    • Se deben tomar medidas adecuadas para garantizar que los cables de control seguros se tiendan separados de los cables de energía del accionamiento. De ello se exceptúan los cables autorizados por SEW-EURODRIVE especialmente para este caso de aplicación.
  • La conmutación STO no reconoce cortocircuitos en el cable de alimentación, por lo que debe garantizar lo siguiente:
    • que no haya tensiones parásitas hacia los cables de control STO
    • que el control de seguridad externo detecte un fallo de conexión errónea de un potencial externo a los cables de control STO.
  • Para el diseño de los circuitos de seguridad deberán respetarse obligatoriamente los valores especificados para los componentes de seguridad.
  • Las señales STO no deben emplearse para señales de retorno.
  • Para el control de seguridad/dispositivo de desconexión de seguridad solo deben utilizarse fuentes de alimentación conectadas a tierra con separación eléctrica segura (PELV) según EN 61131-2 y EN 60204-1.
  • Durante la planificación de la instalación deberán tenerse en cuenta los datos técnicos de la unidad.
  • Las tensiones de alimentación 0V24_Out y 24V_Out de la unidad se pueden utilizar únicamente para la alimentación de la entrada STO propia de la unidad. La longitud del cable no debe ser superior a 30 m.
  • Esta variante de conexión no está permitida para una desconexión en grupo STO.
  • Cuando los cables de control STO se llevan desde fuera a la borna X9 de la unidad de conexión de la caja de conexiones, en los extremos de los cables se deben instalar punteras de cable y se deben fijar con sujetacables cerca de la borna X9. Con las señales STO se pueden agrupar más señales de baja tensión.
  • Para las aplicaciones orientadas a la seguridad con la unidad se deben retirar los puentes con el rótulo "Caution, remove Jumper for Safety Operation" de la borna STO X9. En las versiones de unidad con conexión STO mediante conector enchufable no hay puentes rotulados. Los puentes existentes son relevantes para el funcionamiento.