尺寸图:规格MMF1.插接头

下图举例显示可选插接头的附加尺寸,以便配置插接头。

更多信息请参见章节“电气安装” > “接插头” > “接插头位置”。

1)

“直型”M23插接头

2)

“角型”M23插接头

[1]

可选压力补偿装置

[2]

M23插接头,带管接螺母,母头

[3]

M23插接头,无管接螺母,母头

[4]

M15-X-Power插接头,无管接螺母,公头

[5]

M15-X-Power插接头,带管接螺母,母头

[6]

M12插接头结构,母头

[7]

M12插接头规格,公头

所有尺寸以mm为单位。