Irregularidade 20 Monitoração da unidade

Irregularidade: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Descrição: irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada.

Verificar planejamento de projeto do consumo de potência.

Irregularidade: 20.2 (1402hex | 5122dec)

Descrição: tensão de alimentação sobrecarregada

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A utilização de corrente nas trilhas de corrente da tensão de alimentação de reserva de 24 VCC na unidade é muito alta. Portanto, as saídas do sinal foram desligadas.

– Remover todos os equipamentos externos:

– Nas saídas digitais da unidade básica

– Em opcionais possivelmente existentes

– Em todas as conexões do encoder

– Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída de 24 VCC

– Confirmar irregularidade.

– Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade até que a mensagem de irregularidade reapareça.

– Conectar os equipamentos com menor consumo de corrente ou eliminar o curto-circuito.

Irregularidade: 20.7 (1407hex | 5127dec)

Descrição: irregularidade interna de hardware

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade.

Irregularidade: 20.8 (1408hex | 5128dec)

Descrição: ventilador – Atenção

 

Resposta: atenção com reset automático

Causa

Ação

A função do ventilador está danificada.

– Verificar o ventilador quanto à sujeira.

– Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 20.9 (1409hex | 5129dec)

Descrição: ventilador – Irregularidade

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O ventilador está com defeito.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 20.10 (140Ahex | 5130dec)

Descrição: ventilador – Irregularidade na tensão de alimentação

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A tensão de alimentação do ventilador não está disponível.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 20.11 (140Bhex | 5131dec)

Descrição: STO – Atraso de comutação

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ocorreu um atraso na comutação entre os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2.

– Verificar instalação STO (parada segura ativa).

– Certificar-se de que ambos os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2 sejam comutados simultaneamente.

– Certificar-se de que ambos os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2 estejam comutados para nível baixo. Em seguida, confirmar irregularidade.

A mudança de estado dos sinais STO é muito lenta.

Garantir um flanco de comutação mais íngreme.

Ocorreu um defeito interno na comutação STO.

Contatar o técnico da SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 20.23 (1417hex | 5143dec)

Descrição: identificação da temperatura no módulo de potência com irregularidade

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. O módulo de potência não fornece dados de temperatura.

– Confirmar irregularidade.

– Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.