Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos |
|---|
28172558 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/seção transversal do fio | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
Preto | 1 | Não montado | Conexão à resistência de frenagem + | BW+ | 1 | ||||
- | - | Não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Res. | 2 | ||||
Preto | 2 | Não montado | Conexão à resistência de frenagem - | BW- | 3 | ||||
Verde/Amarelo | - | Não montado | Conexão terra de proteção | PE | 4 | ||||