Seleção de acionamento e determinações do acionamento

Além do diagrama de movimento que descreve o ciclo de deslocamento exato, também é necessário fornecer muitas outras informações sobre as condições operacionais e ambientais para a seleção de acionamento.

A base para a seleção do motor são as curvas características limite dos motores na operação com o conversor. A curva característica limite mostra o curso do torque do motor em função da rotação.

Os limites dinâmicos e térmicos devem ser observados ao selecionar o motor.