Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DBC

A figura a seguir mostra as conexões da unidade:

[1]

Opcional da unidade de conexão, consultar o capítulo Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DBC

[2]

Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Variantes de conexão da subfunção de segurança STO.

A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DBC.

As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo "Conectores" > Versão MMF1, Versão MMF31, Versão MMF32, Tampa de controle DBC.

Mais informações sobre o sistema de controle do freio encontram-se no manual do produto > capítulo "Dados técnicos" Sistema de controle do freio.