MOVIMOT® flexible MMF1.
MOVIMOT® flexible MMF1. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 2 componentes principais: tampa de controle e caixa de ligação universal (ver a figura a seguir).

[1] | Indicações LED |
[2] | Conector |
[3] | Potenciômetro f2sob o bujão |
[4] | Potenciômetro f1sob o bujão |
[5] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[6] | Olhais de montagem |
[7] | Prensa cabos M16 |
[8] | Prensa cabos M25 |
[9] | Plaqueta de identificação |
[10] | Caixa de ligação |
[11] | Conversor de frequência descentralizado (doravante denominado tampa de controle) |