Correntes de fuga à terra
Durante a operação normal, é possível ocorrer correntes de fuga ≥ 3.5 mA. Para atender às exigências da EN 61800-5-1, é necessário observar as seguintes instruções:
- A conexão ao terra de proteção (PE) deve ser instalada de modo que ela cumpra os requisitos para unidades com elevadas correntes de fuga.
- Normalmente isso significa,
- instalar o cabo de conexão ao terra de proteção PE com uma seção transversal de no mínimo 10 mm2 (condutor de cobre)
- ou instalar um segundo cabo de conexão ao terra de proteção PE paralelo ao condutor de terra de proteção. A seção transversal do segundo cabo de conexão PE deve ser pelo menos tão grande quanto a seção transversal da terra de proteção.
- Este segundo cabo de conexão PE pode ser suprimido conforme DIN EN 61800-5-1, se a conexão de rede possuir um conector conforme IEC 60309 para aplicações industriais e a rede de alimentação possuir uma seção transversal
≥2.5 mm2.
INFORMAÇÃO