Caractéristiques techniques
Redresseur de frein /BES | ||
|---|---|---|
Fonction | Commande de frein, pour une commutation rapide du frein mécanique (déblocage et retombée). | |
Tension d'alimentation | DC 24 V +10 % / -15 % Le raccordement à la tension d'alimentation est réalisé exclusivement via les connecteurs optionnels suivants.
Si la tension de sauvegarde 24 V externe n'est pas appliquée, le défaut 12.08 est déclenché, voir le chapitre Messages de défaut avec réaction paramétrable. | |
Temps de coupure | toff | 10 – 20 ms |
Courant de maintien du frein | IG | DC 3.0 A max. |
Courant d'appel du frein | DC 7.5 A max. | |