Technische Daten

Bremsgleichrichter /BES

Funktion

Bremsenansteuerung zum schnellen Schalten (Lüften und Einfallen) der mechanischen Bremse.

Versorgungsspannung

DC 24 V +10% / -15%

Der Anschluss an die Versorgungsspannung erfolgt ausschließlich über folgende optionale Steckverbinder:

  • X1216
  • X1217
  • X1523 (Versorgung über die Spannungsebene L2/N2 des Steckverbinders)

Wenn die externe 24-V-Stützspannung nicht anliegt, wird der Fehler 12.08 ausgelöst, siehe Kapitel Fehlermeldungen mit parametrierbarer Reaktion.

Abschaltzeit

taus

10 – 20 ms

Haltestrom der Bremse

IG

max. DC 3.0 A

Beschleunigerstrom der Bremse

max. DC 7.5 A