Paramètre Limite application - Vitesse
Le tableau suivant montre le réglage standard du paramètre Limite application vitesse.
Mise en service | Unité d'entraînement
| Réglage standard des paramètres | ||
|---|---|---|---|---|
Mise en service
ou
Mise en service | MOVIGEAR® classic
| 2000 min-1 | ||
C3C.. CMP.. DR2C..
| Vitesse nominale du moteur | |||
DRN.. DR2S.. | 50 Hz | 2 pôles | 6000 min-1 | |
4 pôles | 3000 min-1 | |||
6 pôles | 2000 min-1 | |||
8 pôles | 1500 min-1 | |||
60 Hz | 2 pôles | 7200 min-1 | ||
4 pôles | 3600 min-1 | |||
6 pôles | 2400 min-1 | |||
8 pôles | 1800 min-1 | |||
Mise en service | Le paramètre Limite application - Vitesse n'est pas modifié par la mise en service. Vérifier le paramètre et le régler en fonction du système d'entraînement. Valeur standard 2000 min-1 | |||