Parameter Applikationsgrenze Geschwindigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellung des Parameters Applikationsgrenze Geschwindigkeit:

Inbetriebnahme

Antriebseinheit

 

 

Standardeinstellung Parameter
Applikationsgrenze GeschwindigkeitDer Wert kann aufgrund von möglichen Getriebebegrenzungen niedriger sein.

Automatische
Inbetriebnahme über das Digital Interface

 

oder

 

Manuelle
Inbetriebnahme über DIP-Schaltrer S3Bei der Inbetriebnahme über DIP-Schalter S3 erfolgt keine Inbetriebnahme eines Getriebes, daher werden keine möglichen Getriebebegrenzungen berücksichtigt.

MOVIGEAR® classic

 

 

2000 min-1

C3C..

CMP..

DR2C..

 

 

Bemessungsdrehzahl des Motors

DRN,,

DR2S..

50 Hz

2-polig

6000 min-1

4-polig

3000 min-1

6-polig

2000 min-1

8-polig

1500 min-1

60 Hz

2-polig

7200 min-1

4-polig

3600 min-1

6-polig

2400 min-1

8-polig

1800 min-1

Manuelle
Inbetriebnahme über MOVISUITE®

Der Parameter Applikationsgrenze Geschwindigkeit wird durch Inbetriebnahme nicht verändert.

Überprüfen Sie den Parameter und stellen Sie ihn gemäß dem Antriebssystem ein.

Standardwert 2000 min-1