Caractéristiques techniques
Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques des câbles de transmission de signal.
Propriétés | Type : HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF |
|---|---|
Propriétés UL | UL758 (AWM) |
Conformité RoHS | Oui |
Tension de contrôle conducteur / conducteur | AC 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Tension de contrôle conducteur / blindage | AC 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Tension de fonctionnement | AC 300 V max. (UL) |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ/km |
Température de fonctionnement | -50 °C à +80 °C (pose fixe) -30 °C à +80 °C (pose souple) -20 °C à +60 °C (pose souple avec charge mécanique) |
Diamètre extérieur | 15.6 mm |
Rayons de courbure | 5 x diamètre externe min. (pose fixe) |
8 x diamètre externe min. (pose souple) | |
Nombre de courbures | 10 millions min. |
Accélération | 20 m/s2 max. |
Torsion | 30 °/m max. |
Caractéristiques chimiques |
|
| |
|