Structure mécanique

Le tableau suivant décrit la structure mécanique du câble.

 

HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF

Structure mécanique

[1]

Conducteur

6 paires de conducteurs, 2 x 0.25 mm2

Cuivre

Isolation

Polypropylène, 0.24 mm

Couleur

DIN 47100
Jaune/vert, rose/gris, bleu/rouge, noir/lilas, rose-gris/rouge et bleu, brun/blanc

[2]

Gaine intérieure

TPE-O, sans halogène

Couleur

Nature

[3]

Bourrage

-

[4]

Blindage

Tresse en fil de cuivre étamé
couverture optique 85 % min.

[5]

Gaine extérieure

TPU, sans halogène

Couleur

Vert, similaire à RAL 2018

Marquage

SEW EURODRIVE
150665
Li9Y91YC11Y-HF ..

Diamètre

15.6 mm