Calcul

  1. Définition de la durée de fonctionnement
    • Durée de fonctionnement ED = Durée de freinage/durée de cycle
    • Durée de fonctionnement ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
  2. Pour la sélection de la résistance de freinage, tenir compte de la combinaison variateur - résistance de freinage ; voir le chapitre "Caractéristiques techniques" > "Résistances de freinage" > .. > Combinaisons.
  3. Définition du facteur de surcharge
  4. Définir le facteur de surcharge, p. ex. pour une résistance de freinage plate avec une durée de fonctionnement de 25 % à l'aide du diagramme correspondant.
    • Facteur de surcharge FdS = 3.0
  5. Calcul de la puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 %
    • Puissance de freinage pour 100 % ED = Puissance de freinage moyenne/facteur de surcharge
    • Puissance de freinage pour 100 % ED = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
    • La puissance de freinage de la résistance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % doit être ≥ 0.133 kW.
  6. Sélection de la résistance de freinage
    • La valeur de résistance de freinage admissible minimale = 100 Ω, voir le chapitre "Caractéristiques techniques" > Résistances de freinage BW... / BW...-T.
    • Résistance de freinage sélectionnée : BW100-005/K1.5
    • Valeur de résistance RBW = 100 Ω
    • Puissance crête de freinage : 1.8 kW
    • Capacité de charge pour 100 % ED : 0.2 kW