Berechnung

  1. Einschaltdauer ermitteln
    • Einschaltdauer ED = Bremszeit/Spieldauer
    • Einschaltdauer ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
  2. Beachten Sie bei der Auswahl des Bremswiderstands die Zuordnung von Umrichter und Bremswiderstand, siehe Kapitel "Technische Daten" > "Bremswiderstände" > .. > Zuordnung.
  3. Überlastfaktor ermitteln
  4. Ermitteln Sie den Überlastfaktor z. B. für einen Bremswiderstand in Flachbauform bei einer Einschaltdauer ED von 25 % aus dem jeweiligen Diagramm.
    • Überlastfaktor ÜF = 3.0
  5. Bremsleistung bei 100 % ED berechnen
    • Bremsleistung 100 % ED = Durchschnittliche Bremsleistung/Überlastfaktor
    • Bremsleistung 100 % ED = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
    • Die Bremsleistung des Bremswiderstands bei 100 % ED muss ≥ 0.133 kW sein.
  6. Bremswiderstand wählen
    • Der minimal zulässige Bremswiderstandswert = 100 Ω, siehe Kapitel "Technische Daten" > Bremswiderstände BW../BW..-T.
    • Gewählter Bremswiderstand: BW100-005/K1.5
    • Widerstandswert RBW = 100 Ω
    • Spitzenbremsleistung: 1.8 kW
    • Belastbarkeit bei 100 % ED: 0.2 kW