X5134: Entradas binarias, salida de relé
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entradas/salidas binarias |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 8 polos, macho, codificado en A |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | K1b | Relé de señal |
2 | DI04/RESET | Entrada binaria DI04 |
3 | DI01/R | Entrada binaria DI01 |
4 | DI02/L | Entrada binaria DI02 |
5 | DI03/f1/f2 | Entrada binaria DI03 |
6 | K1a | Relé de señal |
7 | 0V24_O | Potencial de referencia 0V24 |
8 | res. | Reservado |
AVISO