Datos técnicos

Kit de montaje

Resistencia de frenado

BW100-001/
K-0.14/M2C/IV

BW100-001/
K-0.14/M4C/IV

BW100-002/
K-0.14/M2C/IV

BW100-002/
K-0.14/M4C/IV

Ref. de pieza de resistencia de frenado
con conector enchufable para X2304

28306031

28306066

28306058

28306074

Resistencia de frenado
sin conector enchufable

BW100-001/
K-0.15/M2C

BW100-001/
K-0.15/M4C

BW100-002/
K-0.15/M2C

BW100-002/
K-0.15/M4C

Ref. de pieza de resistencia de frenado

18272886

18272894

18272908

18272916

Potencia de pico de frenado PN

kW

9.4

9.4

Aprobación

 

CE, cURus

CE, cURus

Capacidad de carga

100 % duración de conexión (ED)

kW

0.1

0.2

50 % duración de conexión (ED)

kW

0.15

0.3

25 % duración de conexión (ED)

kW

0.25

0.5

12 % duración de conexión (ED)

kW

0.3

0.6

6 % duración de conexión (ED)

kW

0.5

1.0

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador.

Valor de resistencia RBW

Ω

100

100

Corriente de disparo IF

A

1.0

1.4

Diseño

 

Resistencia de construcción baja

Conexiones de potencia

 

Cable de conexión

Conexión PE

 

Cable de conexión

Grado de protección

 

IP66

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K
hasta máx. 60 °C

Masa

kg

1.1

Dimensiones An x Al x Pr

mm

116 x 80 x 15

116 x 80 x 51

Longitud de cable aprox.

m

1.5 con resistencia de frenado sin conector enchufable

0.145 con resistencia de frenado con conector enchufable