Technische Daten
Anbaukit Bremswiderstand | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer Bremswiderstand | 28306031 | 28306066 | 28306058 | 28306074 | ||
Bremswiderstand | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
Sachnummer Bremswiderstand | 18272886 | 18272894 | 18272908 | 18272916 | ||
Spitzenbremsleistung PN | kW | 9.4 | 9.4 | |||
Zulassung |
| CE, cURus | CE, cURus | |||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 0.1 | 0.2 | ||
50 % ED | kW | 0.15 | 0.3 | |||
25 % ED | kW | 0.25 | 0.5 | |||
12 % ED | kW | 0.3 | 0.6 | |||
6 % ED | kW | 0.5 | 1.0 | |||
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters. | ||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 100 | 100 | |||
Auslösestrom IF | A | 1.0 | 1.4 | |||
Bauart |
| Flachbau-Widerstand | ||||
Leistungsanschlüsse |
| Anschlusskabel | ||||
Anschluss PE |
| Anschlusskabel | ||||
Schutzart |
| IP66 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K | ||||||
Masse | kg | 1.1 | ||||
Abmessungen B x H x T | mm | 116 x 80 x 15 | 116 x 80 x 51 | |||
Leitungslänge ca. | m | 1.5 bei Bremswiderstand ohne Steckverbinder 0.145 bei Bremswiderstand mit Steckverbinder | ||||