ELSM®
Le mode de régulation ELSM® permet aux moteurs synchrones à aimants permanents de fonctionner sans codeur.
Veiller à ce que le variateur de vitesse puisse livrer au moins 150 % du courant à l'arrêt I0 du moteur.
L'activation sur un moteur en rotation est possible (fonction de rattrapage au vol). Le fonctionnement en continu n'est admissible qu'au-dessus de la vitesse de transition d'environ 2 % de la vitesse nominale moteur.