Présentation des versions de firmware

Version firmware

Nouvelles fonctions

V2.05

L'option de sécurité CSB51A est supportée.

V4.02

  • L'option de sécurité CSL51A est supportée.
  • En cas d'interruption de la communication de sécurité, la réaction au défaut peut être paramétrée.

V5.01

  • Si l'appareil n'est pas validé, un avertissement est généré.
  • L'option de sécurité CSS51A est prise en compte.

V6.0x

Les codeurs de sécurité avec MOVILINK® DDI (EK0Z, AK0Z) sont supportés.