Sélection d'une sous-fonction de sécurité via une entrée digitale de sécurité
Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
STO | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys |
SOS | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys |
SS1-r | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, temps de retombée du frein est égal à 0 |
SS2-r | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SS1-t | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
SS2-t | T_traitement entrée_F-DI + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
SSx-r avec SLI | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SSx-t avec SLI | T_traitement entrée_F-DI + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
SLS | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.23) + v_Start/ temporisation SSx-r a (8706.27) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.28)
|
SSR | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance t2 (8706.53) |
SDI | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys |
SLI | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys |
SLA | T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance t2 (8706.76) |