Couples de serrage pour presse-étoupe
Serrer les presse-étoupes CEM livrés en option par SEW-EURODRIVE aux couples suivants.
Type de visserie | Illustration | Contenu | Taille | Couple de serrage | Diamètre extérieur du câble
| Force de serrageLa fixation du câble dans le presse-étoupe doit être telle que la résistance du câble à la traction en sortie de presse-étoupe soit atteinte. Ceci est généralement le cas avec le couple de serrage spécifié du blocage des câbles.
| Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douille filetée | Blocage des câbles | |||||||
Bouchon de fermeture à visser à tête hexagonale (en acier inoxydable) |
| 10 pièces | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247342 |
10 pièces | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247350 | ||
Dispositif |
| 1 pièce | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | – | – | – | 28214617 |
Presse-étoupe CEM
|
| 10 pièces | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 à 8 mm | 75 N | 18204783 |
10 pièces | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 à 11 mm | 120 N | 18204805 | ||
> 11 à 16 mm | 130 N | |||||||
Presse-étoupe CEM
|
| 10 pièces | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 à 8 mm | 75 N | 18216366 |
10 pièces | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 à 11 mm | 120 N | 18216382 | ||
> 11 à 16 mm | 130 N | |||||||


