Passage de câble M16
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteurs | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de détrompage / Couleur | Fonction | Position | |
X5504 | Jaune | STOLes connecteurs X5504 et X5505 peuvent uniquement être commandés ensemble. (raccordement par trois conducteurs) | X, 2 ou 3 |
|
X5505 | Jaune |
(raccordement par trois conducteurs) | X, 2 ou 3 |
|
X2304 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1523 | Gris clair | Tension de sauvegarde DC 24 V – EntréeLe connecteur X1523 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2313). | X, 2 ou 3 |
|
X2313 | Gris clair | X, 2 ou 3 |
| |
X4142 | Rouge | X, 2 ou 3 |
| |
- | - | [1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel | X ou 2 |
|
- | - | [2] Raccordement optionnel pour l'équipotentialité | X ou 2 |
|
