MOVIMOT® flexible

MOVIMOT® flexible (moteurs jusqu'à IE5)

Description

Variateur décentralisé

Puissance de sortie moteur asynchrone

  • Taille 1 sans ailettes de refroidissement :

0.55 kW – 1.1 kW

  • Taille 1 avec ailettes de refroidissement :

1.5 kW – 2.2 kW

  • Taille 2 sans ventilateur :

3.0 kW – 4.0 kW

  • Taille 2 avec ventilateur :

5.5 kW – 7.5 kW

Capacité de surcharge

Jusqu'à 300 %

Options

  • Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
  • Interrupteur sectionneur avec contact retour
    et protection de ligne /M11
  • Interrupteur sectionneur /R01 pour déconnecter le moteur du contact de signalisation avancé
  • Nœud de données MOVILINK® DDI intégré /DI
  • Interface MOVILINK® DDI via câble coaxial /CO
  • Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®
    /DSP
  • Module de pilotage redresseur de frein BES 24 V /BES
  • Connecteur /IV
  • Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
  • Résistances de freinage intégrées /BW1, /BW2
  • Tôle de montage /M31, /M32
  • Résistance de freinage externe /EWB
  • Filtre réseau /MO
  • Entrées digitales supplémentaires /ODI
  • Autres options, voir les options pour les variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®.