Positions des connecteurs de l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance DFC, DSI taille 1
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

La position des passages de câble dépend de la position du variateur de vitesse décentralisé.
Connecteurs | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de détrompage / Couleur | Fonction | Position | |
X1203_1 | Noir | Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2). | X, 2 ou 3 |
|
X1203_2 | Noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1206 | - | Raccordement AC 400 V (IN)Le connecteur X1206 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2242). | X, 2 ou 3 |
|
X2242 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1207 | Noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1216 | Noir/vert | Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1216 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2327). AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X2327 | Noir/vert |
AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X1217 | - | Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1217 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2328). AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X2328 | - |
AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X1121 | Gris/vert | Raccordement hybride PAC (IN)Le connecteur X1121 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2326). AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet | X, 2 ou 3 |
|
X2326 | Gris/vert | Raccordement hybride PAC (OUT) AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet | X, 2 ou 3 |
|
X1292 | Gris/jaune |
AC 400 V, STO et Ethernet | 3 |
|
X2392 | Gris/jaune | Raccordement hybride PSC (OUT) AC 400 V, STO et Ethernet | 3 |
|
X5504 | Jaune | STOLes connecteurs X5504 et X5505 peuvent uniquement être commandés ensemble. (raccordement par trois conducteurs) | X, 2 ou 3 |
|
X5505 | Jaune |
(raccordement par trois conducteurs) | X, 2 ou 3 |
|
X2304 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1523 | Gris clair | Tension de sauvegarde DC 24 V – EntréeLe connecteur X1523 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2313). | X, 2 ou 3 |
|
X2313 | Gris clair | X, 2 ou 3 |
| |
X4142 | Rouge | X, 2 ou 3 |
| |
- | - | [1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel | 1 | – |
