Codification du couvercle électronique DSI..

Le tableau suivant présente la codification du couvercle électronique.

DSI

Gamme

DSI = Couvercle électronique Direct Systembus Installation (installation directe par bus système)

1

Type de communication

1 = EtherCAT®/ SBusPLUS

0

Configuration de branchement

0 = Connecteur M12 pour entrées/sorties digitales et bus de terrain

1 = Connecteur M12 pour entrées/sorties digitalesLe raccordement du bus de terrain s'effectue par mini-connecteur E/S sur l'unité de raccordement..

2 = Sans connecteur M12Le raccordement du bus de terrain s'effectue par mini-connecteur E/S sur l'unité de raccordement.

A

Version de communication

 

0020

Courant nominal de sortie du couvercle électronique

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

 

5

Tension de raccordement

5 = AC 500 V

0

Variante étage de puissance CEM

0 = Antiparasitage

1 = Exécution pour réseau IT

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

 

A

Version

 

S

Variante d'appareil

S = Profil bus systèmeSi, à cette position de la codification, il y a "0", la variante d'appareil = S (Profil bus système).

E = Profil d'appareil CiA402 (DS402)

0

Version technologique

0 = Version technologique 0 (standard)

0

Niveau application

0 = Standard, MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Activation d'autres modules logiciels MOVIKIT®

2 = Solution spécifique client

 

000

Version MOVIKIT®

000 = Aucun module MOVIKIT® chargé en configuration usine (pilotage par interface de données process configurable)

001 = MOVIKIT® Velocity Drive

002 = MOVIKIT® Positioning Drive (niveau application 1 nécessaire)

/

 

SBA

Option de sécurité

SBA = Communication de sécurité avec option de sécurité MOVISAFE® CSB51A

SLA = Surveillance de mouvement avec codeur intégré EI7C FS, F-DI et communication de sécurité avec option de sécurité MOVISAFE® CSL51A

SSA = Surveillance de mouvement avec codeur intégré EI7C FS ou avec codeur MOVILINK® DDI de sécurité, F-DI et communication de sécurité avec option de sécurité MOVISAFE® CSS51A

/

 

B

Option de mode d'exploitation

B = Pilotage du frein

C = Identifiant spécifique client

D = Paramétrage spécifique appareil de l'état de livraison

P = Paramétrage spécifique client