Motor, tapa de la electrónica tamaño 2

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

Corriente nominal de salida
tapa de la electrónica

IN_variador

7.0 A

9.5 A

Potencia nominal

PN

3.14 kW

4.19 kW

Par nominal

MN

15 Nm

20 Nm

Par máximo

Mmáx

44.6 Nm

58.1 Nm

Velocidad nominal

nN

2000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

Sin encoder

1:40

con encoder

1:2000

Corriente nominal del motor

IMot

6.7 A

8.9 A

Rendimiento del motor

η

90.3 %

91.3 %

Pérdida nominal de potencia

PV

314.1 W

381.9 W

Tipo de freno

 

BZ5

BZ5

Inercia

Sin freno

Jmot

59

10-4 kgm2

59

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

70

10-4 kgm2

70

10-4 kgm2

Peso

 

Sin freno

 

28.3 kg

28.3 kg

Con freno

 

42 kg

42 kg