X43:连接现场总线端口2
电子设备盖板可提供配有M12插接头的各种连接配置。
如果电子设备盖板上没有用于现场总线连接的M12插接头X4233_1和X4233_2,则通过连接单元上的Mini I/O插接头X42和X43进行现场总线连接。
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
基于以太网的现场总线或子网的连接 |
连接方式 |
|---|
工业Mini I/O,插座(母头),类型1 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | TX+ | 发送线 (+) |
2 | TX- | 发送线 (-) |
3 | RX+ | 接收线 (+) |
4 | Res. | 预留 |
5 | Res. | 预留 |
6 | RX- | 接收线 (-) |
7 | Res. | 预留 |
8 | Res. | 预留 |
更多的信息