制动斩波器和制动电阻

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

最小制动电阻

R最小制动电阻

100 Ω

制动斩波器的持续功率

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

制动斩波器的
峰值功率

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA