Brems-Chopper und Bremswiderstand

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Minimaler Bremswiderstand

RBWmin

100 Ω

Dauerleistung Brems-Chopper

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Spitzenleistung
Brems-Chopper

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA