电缆固定头/油堵/压力补偿装置

下表显示了可以向SEW-EURODRIVE公司订购的可选螺栓连接件和密封螺栓:

螺栓连接件类型

图片

内容

规格

拧紧扭矩

电缆外径

 

拉拔力电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗规定的电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉出。这通常是通过指定电缆夹紧件的拧紧扭矩来实现的。

 

部件号

旋入式套管

电缆夹紧件

外六角
密封螺栓
(不锈钢)

10件

M16 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247342

10件

M25 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247350

压力补偿
接头
(不锈钢)

1
件

M16 x 1.5

4.0 Nm

–

–

–

28214617

符合EMC准则
的电缆固定头
(黄铜镀镍)

 

 

10件

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4至8 mm

75 N

18204783

10件

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8至11 mm

120 N

18204805

> 11至16 mm

130 N

符合EMC准则
的电缆固定头
(不锈钢)

 

 

10件

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4至8 mm

75 N

18216366

10件

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8至11 mm

120 N

18216382

> 11至16 mm

130 N