Kabelverschraubungen/Verschluss-Schrauben/Druckausgleich

Die folgende Tabelle zeigt die von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Verschraubungen und die Verschluss-Schraube:

Verschraubung Typ

Bild

Inhalt

Größe

Anziehdrehmoment

Außendurchmesser Kabel

 

AnzugskraftDie Kabelbefestigung in der Kabelverschraubung muss die angegebene Auszugskraft des Kabels aus der Kabelverschraubung erreichen. Diese wird üblicherweise mit dem angegebenen Anziehdrehmoment der Kabelklemmung erreicht.

 

Sachnummer

Einschraubhülse

Kabelklemmung

Verschluss-Schrauben
Außensechskant
(aus nicht rostendem Stahl)

10 Stück

M16 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247342

10 Stück

M25 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247350

Druckausgleichs-
Verschraubung
(aus nicht rostendem Stahl)

1
Stück

M16 x 1.5

4.0 Nm

–

–

–

28214617

EMV-gerechte
Kabelverschraubung
(Messing vernickelt)

 

 

10 Stück

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 bis 8 mm

75 N

18204783

10 Stück

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 bis 11 mm

120 N

18204805

> 11 bis 16 mm

130 N

EMV-gerechte
Kabelverschraubung
(aus nicht rostendem Stahl)

 

 

10 Stück

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 bis 8 mm

75 N

18216366

10 Stück

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 bis 11 mm

120 N

18216382

> 11 bis 16 mm

130 N