Funções
Funções | Tipo de controle | ||
|---|---|---|---|
Padrão | Controle de tensão | ||
Funcionamento seguro | Disponibilidade com freios de segurança | Não disponível | |
Proteção contra explosão | Disponibilidade para aplicações em áreas à prova de explosão | Não disponível | Informações sobre instalação e colocação em operação podem ser encontradas nas instruções de operação do motor. INFORMAÇÃO Instalar o MOVIMOT® flexible somente fora da área à prova de explosão. |
Sistema de controle do freio
| Tipos de freio | Freios SEW
| Freios da SEW-EURODRIVE e de terceiros na faixa de tensão e corrente compatível |
Funções de controle |
|
| |
Funções de monitoração do sistema de controle do freio e do freio |
|
| |
| |||
Função do chopper de frenagem | Descrição geral | O sistema de controle do freio utiliza a bobina de freio para dissipar a energia em modo gerador do circuito intermediário CC do conversor. Com essa função de chopper de frenagem e a resistência de frenagem opcional, estão disponíveis 2 caminhos independentes para dissipar a energia em modo gerador. INFORMAÇÃO: Esta função está desativada se um encoder EI7C-FS estiver configurado. | Não disponível |
Consumo de potência ideal | A função do chopper de frenagem atinge um consumo de potência ideal com bobinas de freio com tensão nominal de 230 VCA. | ||
Monitoração do estado do freio (Condition Monitoring)
| Funções da |
| Não disponível
|
Medição do entreferro Reserva de lona de freio (Relação, indicada em %, parâmetro 8437.11) | 100% de reserva de lona de freio: entreferro mínimo (sem desgaste) Os incrementos de contagem e a faixa de entreferro dependem do tamanho e tipo de freio | ||
0% de reserva de lona de freio: entreferro máximo (desgaste máximo) | |||
Temperatura Temperatura em °C, parâmetro 8437.5 | Passo da medição: 1 K | ||
Capacidade de utilização de bobinas térmicas Relação, especificação em %, | 0%: | ||
100%: | |||