Descrição
A interface fieldbus permite que o conversor seja conectado a sistemas de automação, planejamento de projeto e visualização de alto nível baseados em EtherNet/IPTM ou Modbus TCP. A interface fieldbus possui as seguintes características:
- EtherNet/IPTM ou Modbus TCP
- Redundância de mídia
- Switch integrado com método cut-through
Ao usar a interface fieldbus, você pode se comunicar diretamente com as unidades via Ethernet e usar o software de engenharia MOVISUITE® para colocação em operação, diagnóstico e parametrização.
Um servidor web integrado também permite acesso rápido e fácil aos valores de diagnóstico usando um navegador de Internet padrão. O servidor web pode ser acessado pelo seguinte endereço → http://Endereço IP da unidade.