Requisitos para a instalação
- A tecnologia de fiação deve ser conforme a norma EN 60204-1.
- Os cabos de sinal seguros devem ter sido instalados conforme EMC. Para tal, observar os seguintes pontos:
- Os condutores blindados devem ser instalados permanentemente (fixos) e protegidos contra danos externos, ou devem ser tomadas medidas similares.
- Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
- Os seguintes comprimentos máximos dos cabos devem ser observados:
- STO: 100 m
- F-DI: 30 m
- F-SSx: 30 m
- É necessário tomar as medidas adequadas para garantir que os cabos de sinal seguros sejam instalados separadamente dos cabos de energia do acionamento. Exceção feita para cabos autorizados pela SEW-EURODRIVE especialmente para este âmbito de aplicação.
- A comutação STO não detecta curto-circuito e circuitos externos na linha de alimentação, portanto, é imprescindível garantir o seguinte:
- que não haja nenhuma indução de tensão nos cabos de sinal STO
- que o controlador de segurança externo detecte um erro cruzado de um potencial externo nos cabos de sinal STO.
- Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados os valores especificados para os componentes de segurança.
- Os sinais STO não podem ser utilizados para mensagens de retorno.
- Somente fontes de tensão aterradas com isolamento elétrico seguro (PELV) de acordo com EN 61131-2 e EN 60204-1 podem ser usadas para controles de segurança/dispositivos de comutação de segurança/sensores externos.
- Observar os dados técnicos da unidade durante o planejamento da instalação.
- As tensões de alimentação 0V24_Out e 24 V_OUT da unidade podem ser utilizadas somente para alimentar a entrada STO da própria unidade. O comprimento do cabo não deve exceder 30 m.
- Esta variante de conexão não é permitida para um desligamento de grupo STO!
- Se os cabos de sinal STO forem conduzidos a partir do exterior para a caixa de ligação no terminal de conexão X9 da unidade de conexão, as extremidades dos cabos devem estar providas de terminais para cabos e fixadas com braçadeiras próximas do terminal de conexão X9. Outros sinais de baixa voltagem podem ser agrupados junto com os sinais STO.
- Para aplicações relacionadas à segurança com a unidade, os jumpers com a inscrição "Caution, remove Jumper for Safety Operation" devem ser removidos do terminal de conexão STO X9. Nas versões de unidades com conexão STO através de conector não existem pontes rotuladas. Os jumpers existentes são relevantes para o funcionamento.
- Para aplicações técnicas relacionadas à segurança com a função do componente de segurança STO, as pontes em X9 devem ser removidas. Em unidades com opcional de segurança CS..A integrado, a função STO é comutada apenas através do opcional de segurança.