Motor, tampa de controle do tamanho 2

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

Corrente nominal de saída
Tampa de controle

IN_conversor

7.0 A

9.5 A

Potência nominal

PN

3.14 kW

4.19 kW

Torque nominal

MN

15 Nm

20 Nm

Torque máximo

Mmáx

44.6 Nm

58.1 Nm

Rotação nominal

nN

2.000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:40

com encoder

1:2000

Corrente nominal do motor

IMot

6.7 A

8.9 A

Grau de rendimento do motor

η

90.3%

91.3%

Potência nominal dissipada

PV

314.1 W

381.9 W

Tipo de freio

 

BZ5

BZ5

Inércia da massa

sem freio

JMot

59

10-4 kgm2

59

10-4 kgm2

com freio

JBMot

70

10-4 kgm2

70

10-4 kgm2

Peso

 

sem freio

 

28.3 kg

28.3 kg

com freio

 

42 kg

42 kg