Entradas dos cabos M16

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X5504

Amarelo

STOOs conectores X5504 e X5505 somente podem ser encomendados em conjunto.

(conexão de 3 fios)

X, 2 ou 3

  • X2304
  • X2313

X5505

Amarelo

STO

(conexão de 3 fios)

X, 2 ou 3

  • X1523
  • X4142

X2304

-

Conexão à resistência de frenagem externa

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X2313

X1523

Cinza claro

Tensão auxiliar 24 VCC – EntradaO conector X1523 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2313).

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X4142

X2313

Cinza claro

Tensão auxiliar 24 VCC - Saída

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X2304

X4142

Vermelho

Interface de engenharia

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X1523

-

-

[1] Compensação opcional de pressão

X ou 2

  • Conexão opcional para compensação de potencial

-

-

[2] Conexão opcional para compensação de potencial

X ou 2

  • Compensação opcional de pressão