Atribuição

A tabela a seguir mostra a programação dos bornes do MOVIMOT® performance DFC:

Borne

N.º

Marcador

Função

X1
Bornes de rede

1

marrom

L1

Conexão rede, fase L1 – IN

2

preto

L2

Conexão rede, fase L2 – IN

3

cinza

L3

Conexão rede, fase L3 – IN

11

marrom

L1

Conexão rede, fase L1 – OUT

12

preto

L2

Conexão rede, fase L2 – OUT

13

cinza

L3

Conexão rede, fase L3 – OUT

–

–

PE

Conexão terra de proteção

X3
Bornes de resistência de frenagem

1

–

BW

Conexão à resistência de frenagem

2

–

BW

Conexão à resistência de frenagem

X9
Bornes de controle

1

amarelo

F_STO_P1

Entrada STO+

2

amarelo

F_STO_P1

Entrada STO+
(para conexão em realimentação)

3

–

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24
para saída auxiliar 24 VCC

4

–

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCC

11

amarelo

F_STO_M

Entrada STO_Massa

12

amarelo

F_STO_M

Entrada STO_Massa
(para conexão em realimentação)

13

–

24V_IN

Alimentação de 24 VCC

14

–

24V_IN

Alimentação 24 VCC
(para conexão em realimentação)

21

amarelo

F_STO_P2

Entrada STO+

22

amarelo

F_STO_P2

Entrada STO+

(para conexão em realimentação)

23

–

0V24_IN

Potencial de referência 0V24
para alimentação 24 VCC

24

–

0V24_IN

Potencial de referência 0V24
para alimentação 24 VCC
(para conexão em realimentação)

X42
Interface fieldbus Port 1
não em conexão com a tampa de controle DFC

Para isso, observar as informações no capítulo X42: Conexão Fieldbus Port 1

X43
Interface fieldbus Port 2
não em conexão com a tampa de controle DFC

Para isso, observar as informações no capítulo X43: Conexão Fieldbus Port 2

X31
Interface de engenharia

1

–

0V24_OUT

Potencial de referência 0V24
para saída auxiliar 24 VCC

2

–

CAN_L

Conexão CAN Low

3

–

CAN_H

Conexão CAN High

4

–

24V_OUT

Saída auxiliar 24 VCC

A figura a seguir exibe as pontes rotuladas instaladas de fábrica nos bornes X9:

Essas pontes não estão disponíveis nas seguintes versões:

  • Versões com conectores com função STO
  • Versões com opcional de segurança CSB51A

Mais informações podem ser encontradas no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro e capítulo Variantes de conexão de funcionamento seguro.