Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28164571

Confection

Connecteur
préconfectionné

Mini-connecteur E/S (mâle)

Description

 

Extrémité libre

Contact

Signal

Couleur /
section de conducteur

Confection

1
Jaune

TX+

Liaison d'émission (+)

Jaune 0.14 mm2

Non confectionné

2
Orange

TX-

Liaison d'émission (-)

Orange 0.14 mm2

Non confectionné

3
Blanc

RX+

Liaison de réception (+)

Blanc 0.14 mm2

Non confectionné

4 et 5

–

RéservéNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.

–

–

6
Bleu

RX-

Liaison de réception (-)

Bleu 0.14 mm2

Non confectionné

7 et 8

–

RéservéNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.

–

–