Anschluss der Kabel mit offenem Ende

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28164571

Konfektionierung

Konfektionierter
Steckverbinder

Mini IO (male)

Beschreibung

 

Offenes Kabelende

Kontakt

Signal

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Konfektionierung

1
Gelb

TX+

Sendeleitung (+)

Gelb 0.14 mm2

unkonfektioniert

2
Orange

TX-

Sendeleitung (-)

Orange 0.14 mm2

unkonfektioniert

3
Weiß

RX+

Empfangsleitung (+)

Weiß 0.14 mm2

unkonfektioniert

4 und 5

–

ReserviertDiese Adern im Steckverbinder nicht anschließen.

–

–

6
Blau

RX-

Empfangsleitung (-)

Blau 0.14 mm2

unkonfektioniert

7 und 8

–

ReserviertDiese Adern im Steckverbinder nicht anschließen.

–

–