Fallo 28 Funciones de accionamiento FCB
Fallo: 28.1 (1C01hex | 7169dec) Descripción: FCB 11/12 – Tiempo de desbordamiento durante la búsqueda del impulso cero | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Durante la búsqueda de referencia no se ha podido encontrar el impulso cero de la pista C del encoder en el tiempo de búsqueda especificado. | Compruebe el cableado del encoder. | |
Fallo: 28.2 (1C02hex | 7170dec) Descripción: FCB 11/12 – Final de carrera HW delante de leva de referencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Durante la búsqueda de referencia se ha alcanzado el final de carrera de hardware. La leva de referencia no se ha detectado. | Asegúrese de que la leva de referencia no se encuentra montada detrás del final de carrera de hardware. | |
Fallo: 28.3 (1C03hex | 7171dec) Descripción: FCB 11/12 – Final de carrera de HW y leva de referencia no a ras | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El final de carrera de hardware y la leva de referencia no están montados a ras. | Asegúrese de que la leva de referencia y el final de carrera de hardware están montados a ras. | |
Fallo: 28.4 (1C04hex | 7172dec) Descripción: FCB 11/12 – Offset de referencia erróneo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha producido un fallo al determinar el offset de referencia. | – Asegúrese de que el offset de referencia es menor que el valor límite "Modulo máximo". – Si se utiliza un encoder absoluto Mono-Vuelta, asegurarse de que el offset de referencia no es mayor que un giro de encoder. – Durante la asignación del encoder, asegúrese de que se ha ajustado un encoder como fuente de la posición real. | |
Fallo: 28.5 (1C05hex | 7173dec) Descripción: FCB 11/12 – Referenciación no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
En el conjunto de accionamiento activo el parámetro no se ha ajustado ningún encoder como fuente de posición real. | – Ajuste un encoder como fuente de posición real. – Active el parámetro "Referenciación de todos los encoders del conjunto de accionamiento". | |
El tipo de búsqueda de referencia "Posición absoluta del encoder" sólo está permitida para encoders absolutos en el modo de posición "Modo lineal" o "Posición absoluta Mono-Vuelta". | – Ajuste el modo de posición del encoder. – Utilice otro tipo de búsqueda de referencia | |
No hay ningún encoder asignado en el conjunto de accionamiento activo. | Asignar encoder. | |
Fallo: 28.6 (1C06hex | 7174dec) Descripción: FCB 11/12 – Los finales de carrera/levas de referencia no están unidos/solapados con el tope fijo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Durante la búsqueda de referencia al tope fijo se han tocado simultáneamente un final de carrera de hardware y una leva de referencia. | Compruebe si se ha ajustado correctamente la posición del final de carrera de hardware y la leva de referencia para la búsqueda de referencia. | |
Durante la búsqueda de referencia al tope fijo y la conmutación de velocidad activa en el final de carrera de hardware o la leva de referencia se ha alcanzado un tope fijo sin que se hayan tocado el final de carrera de hardware o la leva de referencia. | Compruebe si se ha ajustado correctamente la posición del final de carrera de hardware y la leva de referencia para la búsqueda de referencia. | |
Fallo: 28.7 (1C07hex | 7175dec) Descripción: FCB 21 – Par total necesario demasiado alto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El par total necesario es mayor que el par máximo permitido en el eje del motor. El par total se calcula a partir de la especificación de par y el par de carga determinado/especificado. | – Reduzca la especificación de par. – Cambie el sentido de giro. – Aumente la potencia del accionamiento. | |
Fallo: 28.8 (1C08hex | 7176dec) Descripción: FCB 21 – Par total no alcanzado | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se ha alcanzado el par total necesario (mínimo 90 %). El par total se calcula a partir de la especificación de par y el par de carga determinado/especificado. | – Reduzca la especificación de par. – Compruebe los valores límite del variador. – Compruebe la conexión del motor. | |
Fallo: 28.9 (1C09hex | 7177dec) Descripción: FCB 18 – Identificación de posición del rotor no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La identificación de posición del rotor con un encoder incremental se ha cancelado. | – Reinicie la identificación de posición del rotor. – Compruebe si el encoder está conectado correctamente. – Compruebe si el encoder está averiado. | |
El resultado de la identificación de posición del rotor (el offset medido del encoder) no se puede guardar en el encoder. | Guardar el offset del encoder en el variador | |
En el modo de funcionamiento "Automático" no se puede guardar el resultado de la identificación de posición del rotor (el offset medido del encoder) en el encoder. En este modo de funcionamiento, el valor medido sólo se puede guardar en el variador | – Ajuste el modo de funcionamiento a "Manual". o – Guarde el offset medido del encoder en el variador. | |
Fallo: 28.10 (1C0Ahex | 7178dec) Descripción: FCB 25 – Fases del motor asimétricas | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La medición de las resistencias de estator en las 3 fases ha dado valores muy diferentes. | – Compruebe si el motor está conectado correctamente. – Compruebe todos los puntos de contacto del motor y del variador. – Compruebe si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros. | |
Fallo: 28.11 (1C0Bhex | 7179dec) Descripción: FCB 25 – Fase de motor con demasiada resistencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Al medir los parámetros del motor no se ha podido medir una fase del motor como mínimo. | – Compruebe si el motor está conectado correctamente. – Compruebe todos los puntos de contacto del motor y del variador. – Compruebe si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros. | |
Fallo: 28.12 (1C0Chex | 7180dec) Descripción: FCB 25 – Desbordamiento de medición de resistencia de estator | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La medición de parámetros del motor se ha activado con el motor en giro. | – Pare el motor. – Inicie la medición de parámetros del motor con el motor parado. | |
Fallo: 28.13 (1C0Dhex | 7181dec) Descripción: FCB 25 – Identificación de curva característica no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La medición de parámetros del motor no permite una identificación inequívoca de la curva característica. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 28.14 (1C0Ehex | 7182dec) Descripción: Modulo mínimo y Modulo máximo no plausibles | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El valor del parámetro "Modulo mínimo" es mayor que el valor del parámetro "Modulo máximo". | Corrija los valores de los parámetros. | |
Fallo: 28.15 (1C0Fhex | 7183dec) Descripción: FCB 25 – Desbordamiento | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La medición de la resistencia del rotor, la inductancia de fuga y la inductancia del estator no se ha concluido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 28.18 (1C12hex | 7186dec) Descripción: FCB 21 – Falta el freno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se ha parametrizado ningún freno en el variador. Sin embargo, para realizar la prueba de freno, se necesita un freno. | – Parametrice el freno en el conjunto de accionamiento 1. – Reinicie FCB 21. | |
Fallo: 28.19 (1C13hex | 7187dec) Descripción: FCB 21 – Falta el encoder | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se ha parametrizado ningún encoder en el variador. Sin embargo, se necesita un encoder para detectar el movimiento del accionamiento. | – Parametrice el encoder en el conjunto de accionamiento 1. – Utilice un encoder para la regulación de velocidad o la regulación de posicionamiento. – Reinicie FCB 21. | |
Fallo: 28.20 (1C14hex | 7188dec) Descripción: FCB 21 – Par de carga fuera del rango de tolerancia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El par de carga medido se encuentra fuera del rango permitido. El rango permitido viene establecido por los parámetros “Par de carga” y “Tolerancia admisible del par de carga” del siguiente modo: Par de carga ± tolerancia admisible del par de carga | – Compruebe el par de carga de la instalación. – Compruebe el parámetro "Par de carga". – Compruebe el valor del parámetro "Tolerancia del par de carga admisible". | |
Fallo: 28.25 (1C19hex | 7193dec) Descripción: FCB 11/12 – Offset de referencia del encoder 1 erróneo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo al determinar el offset de referencia para el encoder 1. | – Asegúrese de que el offset de referencia es menor que el valor límite "Modulo máximo". – Si se utiliza un encoder absoluto Mono-Vuelta, asegurarse de que el offset de referencia no es mayor que un giro de encoder. | |
Fallo: 28.27 (1C1Bhex | 7195dec) Descripción: FCB 11/12 – Leva de referencia y final de carrera de hardware activos | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Durante la búsqueda de referencia se ha tocado el final de carrera de hardware con la leva de referencia activa. | – Compruebe la posición de la leva de referencia respecto al final de carrera de hardware. – Compruebe la señal de la leva de referencia. | |
Fallo: 28.28 (1C1Chex | 7196dec) Descripción: FCB 11/12 – Búsqueda de posición base no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La regulación de la posición no puede realizarse con el modo de regulación activo y el ajuste de encoder activo. La búsqueda de posición base se realiza exclusivamente en regulación de posición. | – Parametrice el encoder como fuente de posición real. o – Desactive el parámetro "Desplazamiento a posición base". | |