Conexión de los cables con extremo abierto

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28164571

Ensamblaje

Conector enchufable
prefabricado

Mini IO (macho)

Descripción

 

Extremo de cable abierto

Contacto

Señal

Color del conductor/
Sección del conductor

Fabricación

1
amarillo

TX+

Cable de transmisión (+)

Amarillo 0.14 mm2

No prefabricado

2
naranja

TX-

Cable de transmisión (-)

Naranja 0.14 mm2

No prefabricado

3
blanco

RX+

Cable de recepción (+)

Blanco 0.14 mm2

No prefabricado

4 y 5

–

ReservadoNo conectar estos conductores en el conector enchufable.

–

–

6
azul

RX-

Cable de recepción (-)

Azul 0.14 mm2

No prefabricado

7 y 8

–

ReservadoNo conectar estos conductores en el conector enchufable.

–

–