Versiones de firmware

Versión del firmware

Nuevas funciones

V2.05

Se soporta la opción de seguridad CSB51A.

V4.02

  • Se soporta la opción de seguridad CSL51A.
  • Si se interrumpe la comunicación segura, se puede parametrizar una respuesta en caso de fallo.
  • Se soporta el protocolo de seguridad CIP Safety™.

V5.01

  • Nuevo aviso si no se acepta la unidad.
  • Se soporta la opción de seguridad CSS51A.

V6.0x

Los encoders de seguridad con MOVILINK® DDI (EK0Z, AK0Z) son compatibles.