CSS51A variante de perfil "System"

En la variante de perfil "System" se transmite adicionalmente a los bits que se transmiten en la variante de perfil "Technology" otro valor de 32 bits. Para el uso de datos de proceso se necesita un encoder de seguridad.

Valor de proceso 2 (32 bits)
  • Velocidad en unidades de usuario
  • Velocidad en unidades de sistema

Los valores de velocidad y número de revoluciones se procesan como valor de 32 bits.

El valor de velocidad contiene también los decimales parametrizados. Una velocidad con 2 decimales es, por ejemplo, v = 1234.56 mm/s. El valor numérico interno es 123456. Por tanto hay en High Word un "1" y en Low Word "57920".

El valor de número de revoluciones está representado en unidades de sistema. El valor numérico está reflejado en 1E-4 min-1.

La validez de los valores de proceso ajustados ("Valor de proceso 1" y "Valor de proceso 2") se señaliza mediante los bits "Valor real de proceso calificador 1" o "Valor real de proceso calificador 2".

El bit "Calificador" siempre es "0" si un "Valor real de proceso" está ajustado a "No utilizado".