Tapa de la electrónica tamaño 2

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

Corriente nominal de salida
tapa de la electrónica
fPWM = 4 kHz, Ured = 400 V

IN_ variador

7.0 A

9.5 A

Potencia aparente de salida

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

Capacidad de sobrecarga
de IN_variador
a fPWM = 4 kHz

Ured = 400 V

fout < 3 Hz: 235 %

fout > 3 Hz: 300 %

Ured = 500 V

fout < 3 Hz: 210 %

fout > 3 Hz: 300 %

La capacidad de sobrecarga de la unidad de accionamiento está limitada a 210 %Excepción: Para la combinación de tapa de la electrónica D..0160 con el motor DRN132M4,la capacidad de sobrecarga está limitada a 200 %. MN limitada y dependiendo del índice de reducción puede estar aún más limitada. Ajuste correspondientemente los límites de par del variador. Encontrará los pares de salida máximos admisibles para MOVIMOT® performance con reductores en el catálogo "Motorreductores MOVIMOT® CM3C. MOVIMOT® performance“.

Frecuencia PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustable)

Frecuencia de salida máx.

fmáx

U/f:

500 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®:

500 Hz

Pérdida nominal de potencia

Módulo de potencia

PV

90 W

120 W