Asignación de bornas de MOVIMOT® performance DFC

Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:

  1. ADVERTENCIA Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Lesiones graves o fatales. Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 5 minutos.
  2. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  3. Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
  4. Suelte los tornillos de la tapa de la electrónica. Retire la tapa de la electrónica.
  5. Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
  6. Si las bornas X3 para la conexión de la resistencia de frenado están ocupadas por una resistencia de frenado interna opcional y la potencia de esta resistencia de frenado no es suficiente, puede conectar alternativamente una resistencia de frenado externa del siguiente modo:
    • Suelte las conexiones de la resistencia de frenado interna.
    • Aísle y fije las conexiones de la resistencia de frenado interna. Asegúrese de que las conexiones a todos los demás componentes están aisladas eléctricamente.
    • Conecte la resistencia de frenado externa. Observe las normas de instalación de la unidad y de la resistencia de frenado externa.
  7. Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.