Ejemplo con tapa de la electrónica tamaño 1

La siguiente imagen muestra la conexión de la conexión equipotencial y de los cables de puesta a tierra (PE):

[1]

La instalación mecánica de una unidad de accionamiento con eje hueco (p. ej. en versiones con reductor) no constituye una conexión conductora de superficie entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. En este caso se necesita una conexión equipotencial de baja impedancia con capacidad de AF [4]. La instalación mecánica de una unidad de accionamiento sin eje hueco representa una conexión amplia conductora entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. En este caso, la superficie de apoyo completa debe ser conductiva (p. ej., sin pintar).

[2]

Cable de puesta a tierra en el cable de alimentación de la red

[3]

2. cable de puesta a tierra a través de bornas separadas

[4]

Conexión equipotencial conforme a CEM, p. ej., mediante cinta de puesta a tierra (hilo de alta frecuencia)

Los puntos de contacto deben ejecutarse conductores de electricidad (sin pintar). Para obtener una mejor puesta a tierra de baja impedancia para altas frecuencias, SEW‑EURODRIVE recomienda elementos de conexión con protección anticorrosión. La opción de puesta a tierra AF puede combinarse con la puesta a tierra BF en la caja de bornas.

  • No utilice el apantallado de cables de datos para la conexión equipotencial.

AVISO

Encontrará indicaciones detalladas sobre la conexión equipotencial de variadores y unidades de accionamiento descentralizados en el manual "CEM en la ingeniería de accionamientos – Instalación conforme a CEM en la práctica" > capítulo "Conexión equipotencial de componentes descentralizados" de SEW‑EURODRIVE.