Datos técnicos generales de MOVIMOT® performance
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3, 2.º entorno (entorno industrial) |
Emisión de interferencias | EN 61800-3 categoría C3 En las redes IT no se especifica categoría CEM. |
Temperatura ambiente | Véase el capítulo Condiciones ambientales |
Modo de funcionamiento | S1, DB (EN 60034-1) |
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural |
Grado de protección | Estándar: IP65 o IP66En función de la configuración. |
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoría de sobretensión | III según IEC 60664-1 |
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red | 1 por minuto |
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | 10 s |
Fase de arranque | Durante la fase de arranque de la unidad, los estados de las señales pueden diferir del estado esperado. El LED de estado "DRIVE" muestra el estado de la fase de arranque, véase el capítulo LED de estado "DRIVE". En las unidades que admiten el intercambio cíclico de datos, puede reconocer el final de la fase de arranque por el hecho de que los valores se comunican al control de nivel superior a través de los datos EP del variador. |
Medida de protección necesaria | Puesta a tierra de la unidad |
Funciones de protección |
|
Funciones de aviso | Elementos de display para mensaje de estado de la unidad |
Capacidad de corriente admisible de las bornas | Véase el capítulo
|
Altitud de la instalación | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|
Prueba de la resistencia mecánica | Véase el capítulo Condiciones ambientales |
Masa | Véase el capítulo |